R170.12 - SNR
Radlagersätze
Das Produktprogramm RADLAGERSÄTZE – ein Beispiel für das Know-how von NTN-SNR:
- ein ständig erweitertes Produktprogramm zur Abdeckung aller Anforderungen des Marktes,
- Kits mit Lagern und den dazugehörigen Komponenten für den kompletten und zuverlässigen Austausch.
- Teile in Originalqualität für garantierte Sicherheit.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- R170.13 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- L.44649/610
- LM11749/710
- Mutter (x2)
- Dichtung "spi"
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| External diameter 1 (wheel) | 50 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 39 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 26 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 17 mm |
| Width 1 (wheel) | 14 mm |
| Width 2 (wheel) | 13 mm |
| Weight | 0,272 kg |