Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UC208-25G2
- F208
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| A - Gehäusehöhe | 36 mm | 
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm | 
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 51,2 mm | 
| B - Breite des Innenrings | 49,2 mm | 
| d - Wellendurchmesser | 39,688 mm | 
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 21 mm | 
| G - Schmiernippel | M6x1 | 
| J - Abstand der Montagebohrungen | 102 mm | 
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 130 mm | 
| N - Abmessung der Montagebohrung | 16 mm | 
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 19 mm | 
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 29,6 kN | 
| C0 - Statische Tragzahl | 18,2 kN | 
| Betriebstemperatur min | -20 °C | 
| Betriebstemperatur max | 100 °C | 
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 1,9 kg | 
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 8 N-m |