• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCF215-48T04 - SNR

UCF215-48T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe56 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche78,5 mm
B - Breite des Innenrings77,8 mm
d - Wellendurchmesser76,2 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte34 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen159 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser200 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66 kN
C0 - Statische Tragzahl49,5 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,66 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m