UCF305-15 - SNR

UCF305-15

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe29 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe13 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche39 mm
B - Breite des Innenrings38 mm
d - Wellendurchmesser23,813 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
J - Abstand der Montagebohrungen80 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser108 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22,36 kN
C0 - Statische Tragzahl11,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,07 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m