UCF322 - SNR

UCF322

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe96 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe35 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche131 mm
B - Breite des Innenrings117 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte60 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen266 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser340 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte46 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl205 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse34,4 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift75 N-m