• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFC213CO - SNR

UCFC213CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe49 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe15 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche55,7 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche35 mm
B - Breite des Innenrings65,1 mm
d - Wellendurchmesser65 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe132 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser145 mm
J - Abstand der Montagebohrungen170 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser205 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte25,4 mm
Z - Breite über Abdeckungen74,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl57,2 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse5,619 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift33 N-m