• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCFS328 - SNR

UCFS328

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusehöhe125 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe55 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche131 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche95 mm
B - Breite des Innenrings145 mm
d - Wellendurchmesser140 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte45 mm
G - SchmiernippelM10x1
H3 - Zentrierdurchmesser400 mm
J - Abstand der Montagebohrungen350 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser450 mm
N - Abmessung der Montagebohrung41 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte59 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl275 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse92,7 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m