Gehäuselagereinheiten

UCP314-44L3 - SNR

UCP314-44L3

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dreilippendichtung

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite90 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite60 mm
B - Breite des Innenrings78 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie95 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes35 mm
H2 - Höhe des Gehäuses187 mm
J - Abstand der Montagebohrungen280 mm
L - Gehäuselänge360 mm
L1 - Länge Gehäusefuß105 mm
N - Abmessung der Montagebohrung27 mm
N1 - Länge Montagebohrung40 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte33 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl104,26 kN
C0 - Statische Tragzahl68 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,96 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift27,1 N-m