• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCP328 - SNR

UCP328

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite140 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite92 mm
B - Breite des Innenrings145 mm
d - Wellendurchmesser140 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie200 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes75 mm
H2 - Höhe des Gehäuses390 mm
J - Abstand der Montagebohrungen500 mm
L - Gehäuselänge620 mm
L1 - Länge Gehäusefuß140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung40 mm
N1 - Länge Montagebohrung55 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte59 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl275 kN
C0 - Statische Tragzahl272 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse89,9 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift120 N-m