• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UCPA210N - SNR

UCPA210N

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite60 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite32 mm
B - Breite des Innenrings51,6 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes14 mm
H2 - Höhe des Gehäuses116 mm
J - Abstand der Montagebohrungen94 mm
L - Gehäuselänge130 mm
L1 - Länge Gehäusefuß35 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte19 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,5 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift22 N-m