UKF316-44H - SNR

UKF316-44H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe68 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe27 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche82,5 mm
B - Breite des Innenrings55 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring78 mm
d - Wellendurchmesser69,85 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter105 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte38 mm
G - SchmiernippelM10x1
J - Abstand der Montagebohrungen196 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser250 mm
N - Abmessung der Montagebohrung31 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn44,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl122,85 kN
C0 - Statische Tragzahl86,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse12,69 kg
SpannhülseH2316-44