Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK213G2H
- FC213
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 49 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 15 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 48 mm |
| A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche | 35 mm |
| B - Breite des Innenrings | 36 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 65 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 85 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 16 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H3 - Zentrierdurchmesser | 145 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 170 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 205 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 19 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 32 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 5,47 kg |
| Spannhülse | H2313 |