Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- UK320G2H-56
- FL320
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 94 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 40 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 113 mm |
| B - Breite des Innenrings | 68 mm |
| B1 - Gesamtbreite Innenring | 97 mm |
| d - Wellendurchmesser | 88,9 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 130 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 59 mm |
| G - Schmiernippel | M10x1 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 440 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 360 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 270 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 44 mm |
| s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn | 54 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 171,6 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 140 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 25,42 kg |
| Spannhülse | H2320-56 |