UKFL324H - SNR

UKFL324H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe110 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe48 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche130,5 mm
B - Breite des Innenrings87 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring112 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter155 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte65 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses520 mm
J - Abstand der Montagebohrungen430 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser330 mm
N - Abmessung der Montagebohrung47 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn65,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl208 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse44,67 kg
SpannhülseH2324