• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKFS313-35H - SNR

UKFS313-35H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusehöhe58 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe22 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche53,5 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche40 mm
B - Breite des Innenrings49 mm
B1 - Gesamtbreite Innenring65 mm
d - Wellendurchmesser55,563 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter85 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte15 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser175 mm
J - Abstand der Montagebohrungen166 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser208 mm
N - Abmessung der Montagebohrung23 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn38,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl93,86 kN
C0 - Statische Tragzahl60,5 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse8,9 kg
SpannhülseH2313-35