Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 70 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 46 mm |
| B - Breite des Innenrings | 36 mm |
| d - Wellendurchmesser | 60 mm |
| d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter | 85 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 132 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 76,2 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 27 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 150 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 203 mm |
| L - Gehäuselänge | 265 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 77 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 25 mm |
| N1 - Länge Montagebohrung | 29 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 90,8 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 57,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 40 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 6,218 kg |
| Spannhülse | H2313 |