• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UKP324H - SNR

UKP324H

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Spannhülsenbefestigung, Dichtung mit Schleuderscheibe
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
A - Gehäusebreite140 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite88 mm
B - Breite des Innenrings87 mm
d - Wellendurchmesser110 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter155 mm
G - SchmiernippelM10x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie160 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes65 mm
H2 - Höhe des Gehäuses320 mm
J - Abstand der Montagebohrungen450 mm
L - Gehäuselänge570 mm
L1 - Länge Gehäusefuß140 mm
N - Abmessung der Montagebohrung40 mm
N1 - Länge Montagebohrung55 mm
s1 - Abstand Mutter zur Mitte der Lagerlaufbahn65,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl228 kN
C0 - Statische Tragzahl208 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse58,5 kg
SpannhülseH2324