USFC210-31T04 - SNR

USFC210-31T04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe40 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe14 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche42,6 mm
A4 - Gehäusehöhe ab Montagefläche28 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte10 mm
G - SchmiernippelM6x1
H3 - Zentrierdurchmesser110 mm
J - Abstand der Montagebohrungen138 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser165 mm
N - Abmessung der Montagebohrung16 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,82 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m