USFE205-14NT04 - SNR

USFE205-14NT04

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusehöhe30 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe11 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche38,5 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte19 mm
G - SchmiernippelR1/8"
J - Abstand der Montagebohrungen70 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser95 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,77 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m