• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFLE202CC - SNR

USFLE202CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe26 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche33 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses99 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser57 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
Z - Breite über Abdeckungen37,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,35 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,5 N-m