• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USFLE203-11T20CC - SNR

USFLE203-11T20CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Hochtemperaturanwendungen.

In der Abbildung sind die Flanschlagereinheiten mit offenem Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit einem geschlossenen Deckel ausgestattet.
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
A - Gehäusehöhe26 mm
A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe9,5 mm
A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche33 mm
B - Breite des Innenrings22 mm
d - Wellendurchmesser17,463 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe46 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte17 mm
G - SchmiernippelM6
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses99 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,5 mm
L - Gehäusebreite/Durchmesser57 mm
N - Abmessung der Montagebohrung11,5 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte6 mm
Z - Breite über Abdeckungen37,6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,55 kN
C0 - Statische Tragzahl4,78 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max200 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,37 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,2 N-m