Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen.
In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.
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
| A - Gehäusebreite | 68 mm |
| A1 - Breite der Gehäuseoberseite | 36 mm |
| B - Breite des Innenrings | 53,7 mm |
| d - Wellendurchmesser | 61,913 mm |
| Dz - Durchmesser Schutzkappe | 120 mm |
| E - Tiefe des Befestigungsgewindes | 25 mm |
| G - Schmiernippel | M6x1 |
| H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie | 69,9 mm |
| H1 - Höhe des Gehäusefußes | 15 mm |
| H2 - Höhe des Gehäuses | 138 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 114 mm |
| L - Gehäuselänge | 150 mm |
| L1 - Länge Gehäusefuß | 52 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | M16 |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 14,9 mm |
| Z - Breite über Abdeckungen | 90 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 32,8 kN |
| Betriebstemperatur min | -40 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 4,026 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 16,8 N-m |