• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

USPG212-36CO - SNR

USPG212-36CO

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung.

In der Abbildung sind die Lagereinheiten mit einem offenen und einem geschlossenen Deckel dargestellt. Das von Ihnen gewählte Produkt ist mit zwei offenen Deckeln ausgestattet.

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite70 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite40 mm
B - Breite des Innenrings53,7 mm
d - Wellendurchmesser57,15 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe120 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes25 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie69,8 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes25 mm
H2 - Höhe des Gehäuses138 mm
J - Abstand der Montagebohrungen105 mm
L - Gehäuselänge150 mm
L1 - Länge Gehäusefuß50 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,9 mm
Z - Breite über Abdeckungen91,3 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,5 kN
C0 - Statische Tragzahl32,8 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse4,51 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift16,8 N-m