• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

UST205-14T04CC - SNR

UST205-14T04CC

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite32 mm
A1 - Breite Führungsnut12 mm
A224 mm
B - Breite des Innenrings27 mm
d - Wellendurchmesser22,225 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe60 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses89 mm
H1 - Abstand Führungsnuten76 mm
H2 - Höhe/Breite des Gehäuses51 mm
L - Gehäuselänge97 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte62 mm
L2 - Dicke des Befestigungsendes10 mm
L3 - Länge der Führungsnut/-fläche51 mm
N - Abmessung der Montagebohrung19 mm
N1 - Höhe Aussparung16 mm
N2 - Breite Aussparung32 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte7,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen47,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14 kN
C0 - Statische Tragzahl7,88 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,851 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,7 N-m