UST210-31T04+WB - SNR

UST210-31T04+WB

Graugussgehäuse mit Spannrahmen, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Einlippendichtung, für Tieftemperaturanwendungen
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
A - Gehäusebreite50 mm
A5 - Gesamthöhe - Rahmen + Einsatz62,6 mm
B - Breite des Innenrings43,5 mm
d - Wellendurchmesser49,213 mm
e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte30 mm
G1 - GewindegrößeTR 24x5
H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses233 mm
J - Abstand der Montagebohrungen192 mm
L - Gehäuselänge520 mm
L1 - Abstand der Befestigungsstirnfläche zur Lagermitte108 mm
L4 - Gesamtlänge - Rahmen + Schraube593 mm
m - Abstand der Montagebohrungen219 mm
m1 - Abstand der Montagebohrungen22 mm
N - Abmessung der Montagebohrung15
P - Max Verfahrweg300 mm
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10,9 mm
SW - Größe Schraubenschlüssel15 mm
T - Blechdicke6 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35,1 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Betriebstemperatur min-40 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse10,28 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8 N-m