Documentation
Product information
| CHARACTERISTICS | | Bearing type | GB |
| Weight | 0,583 kg |
| Internal diameter n°1 | 35 mm |
| Width 1 | 33 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen3350-17Lancia, Fiat46773659Fiat55703172Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenAXAX 1 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenAXAX 1 => 11/2000FrontRight,LeftCitroenAXAX 2 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenAXAX 2 => 11/2000FrontRight,LeftCitroenC15C15 => 11/2000FrontRight,LeftCitroenC15C15 => 01/2001FrontLeft,RightCitroenSAXOSAXO => 11/2000FrontLeft,RightCitroenSAXOSAXO 1 => 12/1998FrontLeft,RightCitroenSAXOSAXO 1 => 07/1999FrontRight,LeftCitroenSAXOSAXO 2 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenSAXOSAXO 202/1996 => 07/1999FrontRight,LeftCitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987FrontLeft,RightCitroenXSARAXSARA05/1998 => 11/2000Train avantDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/1998FrontLeft,RightCitroenXSARAXSARA 106/1997 => 12/1998Train avantDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA 206/1997 => 12/1998Train avantDroit,GaucheCitroenXSARAXSARA 212/1997 => 12/1998FrontLeft,RightCitroenZXZX02/1991 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenZXZX02/1991 => 11/2000Train avantLeft,RightCitroenZXZX 1 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenZXZX 1 => 11/2000FrontRight,LeftCitroenZXZX 2 => 11/2000FrontLeft,RightCitroenZXZX 2 => 11/2000FrontRight,LeftDaciaLOGANLOGAN05/1998 => 12/1998FrontRight,LeftFiatBRAVABRAVA I => FrontLeft,RightFiatBRAVABRAVA I05/1995 => 08/1998FrontRight,LeftFiatBravoBRAVO I => FrontLeft,RightFiatBravoBRAVO I05/1995 => 08/1998FrontRight,LeftFiatLineaLinea06/2007 => FrontRight,LeftFiatMAREAMAREA06/1996 => 08/2002FrontRight,LeftFiatMARENGOMARENGO => -Right,LeftFiatPuntoPUNTO I => FrontLeft,RightFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999FrontRight,LeftFiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999Train avantDroit,GaucheFiatPuntoPUNTO II06/1999 => 05/2003FrontLeft,RightFiatPunto - 1181110/1181210/1181810 HatchbackPunto - 1181110/1181210/1181810 Hatchback => FrontLeft,RightFiatPunto - 11818L HatchbackPunto - 11818L Hatchback => FrontLeft,RightFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996FrontLeft,RightFiatTempraTEMPRA 110/1989 => 07/1996FrontRight,LeftFiatTempraTEMPRA 210/1989 => 07/1996FrontLeft,RightFiatTempraTEMPRA 202/1993 => 12/1994FrontRight,LeftFiatTipoTIPO I12/1987 => 01/1993Train avantGauche,DroitFiatTipoTIPO I12/1987 => 03/1995FrontRight,LeftFiatTipoTIPO I12/1987 => 07/1995FrontLeft,RightFiatTipoTIPO I02/1993 => 03/1995Train avantDroit,GaucheFiatTempraTempra => -Droit,GaucheFiatTempraTempra => -Right,LeftFiatTempraTempra02/1993 => 07/1996FrontLeft,RightFiatTipoTipo02/1993 => 09/1995FrontLeft,RightFiatTipo - 1603221/1603621 HatchbackTipo - 1603221/1603621 Hatchback => FrontLeft,RightFiatTipo - 1603683 HatchbackTipo - 1603683 Hatchback => FrontLeft,RightLanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997Train avantDroit,GaucheLanciaDEDRADEDRA08/1994 => 10/1997Train avantRight,LeftLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999FrontLeft,RightLanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999FrontRight,LeftLanciaDELTADELTA II06/1995 => 07/1999Train avantRight,LeftLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantDroit,GaucheLanciaYY III10/1995 => 08/2003Train avantGauche,DroitPeugeot106106 1 => 12/1998Train avantGauche,DroitPeugeot106106 1 => 11/2000FrontDroit,GauchePeugeot106106 1 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot106106 1 => 11/2000FrontRight,LeftPeugeot106106 1 => 11/2000Train avantRight,LeftPeugeot106106 2 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot106106 2 => 06/2003FrontRight,LeftPeugeot20520501/1983 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot20520506/1984 => 06/1987Train avantLeft,RightPeugeot20520506/1984 => 11/2000FrontDroit,GauchePeugeot20520507/1987 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot205205 1 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot205205 1 => 11/2000FrontRight,LeftPeugeot205205 2 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot205205 2 => 11/2000FrontRight,LeftPeugeot30630608/1993 => 01/1997Train avantDroit,GauchePeugeot30630607/1994 => 01/1997FrontLeft,RightPeugeot306306 1 => 12/1998FrontRight,LeftPeugeot306306 1 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot306306 2 => 12/1998FrontLeft,RightPeugeot306306 2 => 11/2000FrontRight,LeftPeugeot30930908/1985 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot30930907/1986 => 11/2000Train avantDroit,GauchePeugeot309309 1 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot309309 1 => 11/2000FrontRight,LeftPeugeot309309 2 => 11/2000FrontLeft,RightPeugeot309309 2 => 11/2000FrontRight,Left