New
Documentation
Product information
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Mass | 78 kg |
| Puissance | 44 kW |
| Tension | 400 V |
| Max current | 63 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature holding at the end of cycle | Oui/Yes |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 650 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Inducteurs flexibles compatibles | 180°C et 300°C |
| Mode de Chauffage | Température / Temps / Température et vitesse |
| Courbe de chauffe sur écran | Non/No |
| Sonde incluse | Oui |
| Extraction des datas | Non/No |
| Règlage delta température (mode température 2 sondes) | Oui/Yes |