New
Documentation
Product information
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Mass | 7,85 kg |
| Puissance | 3,5 kW |
| Tension | 230 V |
| Max current | 13 A |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature holding at the end of cycle | Oui/Yes |
| Longueur | 320 mm |
| Largeur | 350 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Inducteurs flexibles compatibles | 180°C |
| Mode de Chauffage | Température / Temps / Température et vitesse |
| Courbe de chauffe sur écran | Oui/Yes |
| Sonde incluse | Oui |
| Extraction des datas | Oui/Yes |
| Règlage delta température (mode température 2 sondes) | Oui/Yes |