Back
DownloadsTechnical datasheet
Contact usCHARACTERISTICS | External diameter 1 | 72 mm |
Internal diameter n°1 | 36 mm |
Width 1 | 37 mm |
Weight | 0,64 kg |
CITROEN3326-75PEUGEOT3326-75CITROEN3326-77PEUGEOT3326-77ALFA ROMEO46773662FIAT46773662LANCIA46773662ALFA ROMEO71745047LANCIA71745047CHRYSLER71745047ABARTH71745047FIAT71745047
ABARTH500500 MCA (phase II)01/2015 => --ABARTH500500 MCA (phase II)01/2015 => Left / RightFRONTABARTHGrande PuntoGrande Punto08/2007 => 05/2010--ABARTHGrande PuntoGrande Punto08/2007 => 05/2010Left / RightFRONTABARTH500Nuova 50007/2008 => 05/2012--ABARTH500Nuova 50007/2008 => 05/2012Left / RightFRONTABARTH500Nuova 500 (phase I)06/2012 => 08/2015--ABARTH500Nuova 500 (phase I)06/2012 => 08/2015Left / RightFRONTABARTHPunto EvoPunto Evo04/2010 => 03/2013--ABARTHPunto EvoPunto Evo04/2010 => 03/2013Left / RightFRONTALFA ROMEO14514508/1994 => 05/2001--ALFA ROMEO14514508/1994 => 05/2001Left / RightFRONTALFA ROMEO14614611/1994 => 05/2001--ALFA ROMEO14614611/1994 => 05/2001Left / RightFRONTALFA ROMEOGTVGTV02/1995 => 07/2000--ALFA ROMEOGTVGTV02/1995 => 01/2003Left / RightFRONTALFA ROMEOGTVGTV FL02/2003 => 01/2006--ALFA ROMEOGTVGTV FL02/2003 => 01/2006Left / RightFRONTALFA ROMEOMi.ToMi.To03/2008 => 11/2010--ALFA ROMEOMi.ToMi.To03/2008 => 11/2010Left / RightFRONTALFA ROMEOMi.ToMi.To06/2010 => 08/2013--ALFA ROMEOMi.ToMi.To06/2010 => 08/2013Left / RightFRONTALFA ROMEOMi.ToMi.To04/2013 => --ALFA ROMEOMi.ToMi.To04/2013 => Left / RightFRONTALFA ROMEOSpiderSpider (916)01/1995 => 01/2003--ALFA ROMEOSpiderSpider (916)01/1995 => 01/2003Left / RightFRONTALFA ROMEOSpiderSpider FL02/2003 => 01/2006--ALFA ROMEOSpiderSpider FL02/2003 => 01/2006Left / RightFRONTCHRYSLERYpsilonYpsilon08/2011 => 11/2015--CHRYSLERYpsilonYpsilon08/2011 => 11/2015Left / RightFRONTCITROENNemoNemo11/2007 => --CITROENNemoNemo11/2007 => Left / RightFRONTFIAT50050006/2012 => 08/2015--FIAT50050006/2012 => 08/2015Left / RightFRONTFIAT500500 MCA06/2015 => --FIAT500500 MCA06/2015 => Left / RightFRONTFIATAlbeaAlbea08/2003 => 11/2006--FIATAlbeaAlbea08/2003 => 11/2006Left / RightFRONTFIATBarchettaBarchetta04/1999 => 05/2003--FIATBarchettaBarchetta04/1999 => 05/2003Left / RightFRONTFIATBarchettaBarchetta FL06/2003 => 05/2006--FIATBarchettaBarchetta FL06/2003 => 05/2006Left / RightFRONTFIATBravaBrava FL (182)09/1998 => 02/2002--FIATBravaBrava FL (182)09/1998 => 02/2002Left / RightFRONTFIATBravoBravo I FL (182)09/1998 => 02/2002--FIATBravoBravo I FL (182)09/1998 => 02/2002Left / RightFRONTFIATDobloDoblo (223)09/2000 => 11/2003--FIATDobloDoblo (223)09/2000 => 11/2003Left / RightFRONTFIATDobloDoblo Cargo (223)09/2000 => 11/2003--FIATDobloDoblo Cargo (223)09/2000 => 11/2003Left / RightFRONTFIATDobloDoblo Cargo FL12/2003 => 11/2005--FIATDobloDoblo Cargo FL12/2003 => 11/2005Left / RightFRONTFIATDobloDoblo Cargo II12/2005 => 12/2010--FIATDobloDoblo Cargo II12/2005 => 12/2010Left / RightFRONTFIATDobloDoblo FL12/2003 => 11/2005--FIATDobloDoblo FL12/2003 => 11/2005Left / RightFRONTFIATDobloDoblo II12/2005 => 12/2009--FIATDobloDoblo II12/2005 => 12/2009Left / RightFRONTFIATFiorinoFiorino (225)11/2007 => 12/2015--FIATFiorinoFiorino (225)11/2007 => 12/2015Left / RightFRONTFIATFiorinoFiorino (225) FL01/2016 => --FIATFiorinoFiorino (225) FL01/2016 => Left / RightFRONTFIATPuntoGrande Punto (199)09/2005 => 12/2007--FIATPuntoGrande Punto (199)09/2005 => 12/2007Left / RightFRONTFIATPuntoGrande Punto (199)12/2007 => 11/2009--FIATPuntoGrande Punto (199)12/2007 => 11/2009Left / RightFRONTFIATPuntoGrande Punto Actual (199)12/2008 => 11/2011--FIATPuntoGrande Punto Actual (199)12/2008 => 11/2011Left / RightFRONTFIATLineaLinea06/2007 => --FIATLineaLinea06/2007 => Left / RightFRONTFIATMareaMarea (185)06/1996 => 12/1998Left / RightFRONTFIATMareaMarea FL (185)01/1999 => 08/2002--FIATMareaMarea FL (185)01/1999 => 08/2002Left / RightFRONTFIATMarengoMarengo (185)12/1994 => 08/2002Left / RightFRONTFIATMarengoMarengo (185)09/1998 => 08/2002--FIATMultiplaMultipla (186)10/1998 => 05/2004--FIATMultiplaMultipla (186)10/1998 => 05/2004Left / RightFRONTFIATMultiplaMultipla FL06/2004 => 04/2010--FIATMultiplaMultipla FL06/2004 => 04/2010Left / RightFRONTFIAT500Nuova 50006/2007 => 05/2012--FIAT500Nuova 50006/2007 => 05/2012Left / RightFRONTFIATPuntoNuova Punto (199)09/2011 => 07/2018--FIATPuntoNuova Punto (199)09/2011 => 07/2018Left / RightFRONTFIATPalioPalio Week End FL02/2001 => 08/2002--FIATPalioPalio Week End FL02/2001 => 08/2002Left / RightFRONTFIATPandaPanda 16908/2003 => 01/2013--FIATPandaPanda 16908/2003 => 01/2013Left / RightFRONTFIATPandaPanda 312 (Nuova)12/2011 => --FIATPandaPanda 312 (Nuova)12/2011 => Left / RightFRONTFIATPuntoPunto (188)06/1999 => 05/2003--FIATPuntoPunto (188)06/1999 => 05/2003Left / RightFRONTFIATPuntoPunto (188) FL06/2003 => 07/2009--FIATPuntoPunto (188) FL06/2003 => 07/2009Left / RightFRONTFIATPuntoPunto Evo (199)09/2009 => 11/2011--FIATPuntoPunto Evo (199)09/2009 => 11/2011Left / RightFRONTFIATQuboQubo04/2008 => 12/2015--FIATQuboQubo04/2008 => 12/2015Left / RightFRONTFIATStradaStrada II Pick-up05/2006 => 05/2011--FIATStradaStrada II Pick-up05/2006 => 05/2011Left / RightFRONTFIATStradaStrada III Pick-up04/2011 => --FIATStradaStrada III Pick-up04/2011 => Left / RightFRONTFIATStradaStrada Pick-up02/1999 => 02/2003--FIATStradaStrada Pick-up02/1999 => 02/2003Left / RightFRONTFIATStradaStrada Pick-up FL02/2003 => 04/2006--FIATStradaStrada Pick-up FL02/2003 => 04/2006Left / RightFRONTLANCIALybraLybra (839)08/1999 => 11/2006--LANCIALybraLybra (839)08/1999 => 11/2006Left / RightFRONTLANCIAYpsilonYpsilon 201104/2011 => --LANCIAYpsilonYpsilon 201104/2011 => Left / RightFRONTPEUGEOTBipperBipper11/2007 => --PEUGEOTBipperBipper11/2007 => Left / RightFRONT