• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Food AL

Grasa multi uso para la industria agroalimentaria y farmacéutica, FOOD AL es conforme a las recomendaciones NSF-H1. Acepta un amplio campo de temperatura de uso, aporta una buena protección contra la corrosión y una gran resistencia a los lavados (agua fría, caliente, soluciones desinfectantes y detergentes) .
FOOD AL está recomendada allí donde un contacto accidental con alimentos puede ser posible: máquina de embotellado, equipos de industria lechera, pastelería industrial, confitería, mataderos …
FOOD AL está adaptada a un uso en engrasador automático.
Rango de temperaturas:

  • Food: de  -30° C a +120° C
  • Food Al: de -25° C a +120° C

FILTRAR PRODUCTOS (0)

1 - 1 de 1 productos
LUB FOOD AL GREASE / B1KG

Food AL

Industria - Alternativa
Unidad
1 - 1 de 1 productos