Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa
Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.
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
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 50 mm |
| D - Diámetro exterior | 84 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 22 mm |
| C - Ancho del anillo exterior | 17,5 mm |
| T - Ancho total | 22 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 67 mm |
| a - Punto de aplicación de la carga | 19,7 mm |
| Peso | 0,466 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 77,5 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 94,5 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 11,5 kN |
| A2 - Coeficiente de material | 1 |
| e - Coeficiente | 0.44 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 0.75 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 1.37 |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 5700 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 4300 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da max - Diámetro max apoyo AI | 56 mm |
| db min - Diámeto mini apoyo AI | 62 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 76 mm |
| Db min - Diámetro mini apoyo AE | 80 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión | 3,5 mm |
| r1a - Radio máximo de conexión | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors