• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos cónicos de 1 hilera

4T-JM515649/JM515610PK - NTN

4T-JM515649/JM515610PK

Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de chapa

Este tipo de rodamiento de rodillos cónicos de 1 hilera está disponible en cotas métricas (normas ISO 355 y JIS B 1512) y en cotas en pulgadas (norma ABMA, serie métrica J incluida). La versión de 1 hilera de la gama de rodamientos de rodillos cónicos es la más utilizada y se monta generalmente en oposición.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
C - Ancho del anillo exterior28,5 mm
T - Ancho total35 mm
a - Punto de aplicación de la carga30,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión2,5 mm
Peso1,74 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica184 kN
C0 - Capacidad de carga estática249 kN
A2 - Coeficiente de material1
e - Coeficiente0.39
Y0- Coeficiente carga estática axial0.85
Y2 - Coeficiente carga axial superior1.54
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI88 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI94 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE125 mm
Db min - Diámetro mini apoyo AE107 mm
ra max - Radio máximo de conexión3 mm
r1a - Radio máximo de conexión2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image