Brida

ESPP203-11T20 - SNR

ESPP203-11T20

Cuerpo de chapa, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con fijación por excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones a alta temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento25,4 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento15,9 mm
B - Ancho anillo interior19,1 mm
d - Diámetro eje17,463 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito27,2 mm
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento22,2 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento2,4 mm
H2 - Altura del alojamiento43,2 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación68 mm
L - Largo del alojamiento85,7 mm
N - Dimension agujero de fijación9 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento6,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,55 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,78 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento200 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,19 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación3,7 N-m