Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de un labio, para aplicaciones de alta temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- ES203-11G2T20
- SP203-205/40
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 21 mm |
| B1 - Ancho total Anillo Interior | 28,6 mm |
| d - Diámetro eje | 17,463 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 27,2 mm |
| G - Engrasador | R1/8" |
| H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto | 78 mm |
| H2 - Altura / Ancho alojamiento | 41 mm |
| L - Largo del alojamiento | 264 mm |
| L1 - Distancia superficie de montaje lado fijación al centro del rodamiento | 225 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 6,5 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 9,55 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 4,78 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -20 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 200 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Chasis tensor 2 | SPR11 |
| Chasis tensor 3 | SPR12 |
| Chasis tensor 4 | SPR14 |
| Peso | 1,63 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 3,7 N-m |