EXF307-20T04 - SNR

EXF307-20T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento36 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida16 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje53,3 mm
B - Ancho anillo interior38,1 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior51,6 mm
d - Diámetro eje31,75 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito55 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento20 mm
G - EngrasadorM6x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación100 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento135 mm
N - Dimension agujero de fijación19 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento18,3 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica33,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,2 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,12 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación8 N-m