Brida

EXF316 - SNR

EXF316

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento68 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida27 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje103,9 mm
B - Ancho anillo interior81 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior106,4 mm
d - Diámetro eje80 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito119 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorM10x1
J - Distancia entre los agujeros de fijación196 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento250 mm
N - Dimension agujero de fijación31 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento40,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica122,85 kN
C0 - Capacidad de carga estática86,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,79 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación64 N-m