• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFC218-56T04 - SNR

EXFC218-56T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento68 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida20 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje70 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje50 mm
B - Ancho anillo interior55 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior72,5 mm
d - Diámetro eje88,9 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito120 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento22 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado190 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación220 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento265 mm
N - Dimension agujero de fijación23 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento24,5 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica96 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,62 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m