EXFE214 - SNR

EXFE214

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento56 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida18 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje89,6 mm
B - Ancho anillo interior68,2 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior85,7 mm
d - Diámetro eje70 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito96,8 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento38 mm
G - EngrasadorR1/8"
J - Distancia entre los agujeros de fijación150 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento188 mm
N - Dimension agujero de fijación18 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,1 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica62 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,65 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación22 N-m