EXFL314-44 - SNR

EXFL314-44

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento61 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida28 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje93,9 mm
B - Ancho anillo interior68,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior92,1 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento36 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Largo, ancho o diámetro del alojamieto315 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación250 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento185 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,12 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m