• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXFS318T04 - SNR

EXFS318T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Altura del alojamiento76 mm
A1 - Altura de la base / altura de la brida30 mm
A2 - Altura total (alojamiento + inserto) a partir de la superficie de montaje96,3 mm
A4 - Altura del alojamiento desde la superficie de montaje56 mm
B - Ancho anillo interior87,3 mm
B1 - Ancho total Anillo Interior115,9 mm
d - Diámetro eje90 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito133 mm
e - Distancia entre la superficie de montaje y el centro del rodamiento24 mm
G - EngrasadorM10x1
H3 - Diámetro de centrado240 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación216 mm
L - Largo / diámetro del alojamiento280 mm
N - Dimension agujero de fijación35 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento43,6 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica143 kN
C0 - Capacidad de carga estática108 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso22,5 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación120 N-m