• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXP312-36T04 - SNR

EXP312-36T04

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento85 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento54 mm
B - Ancho anillo interior61,9 mm
d - Diámetro eje57,15 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito89 mm
G - EngrasadorM6x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento85 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento32 mm
H2 - Altura del alojamiento165 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación250 mm
L - Largo del alojamiento330 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento95 mm
N - Dimension agujero de fijación25 mm
N1 - Largo del agujero de montaje38 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento31 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica81,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática51,8 kN
Temperatura min de funcionamiento-40 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,85 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación16,8 N-m