• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Brida

EXP314-44 - SNR

EXP314-44

Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación

Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Ancho del alojamiento90 mm
A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento60 mm
B - Ancho anillo interior68,3 mm
d - Diámetro eje69,85 mm
d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito102 mm
G - EngrasadorM10x1
H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento95 mm
H1 - Altura del respaldo del alojamiento35 mm
H2 - Altura del alojamiento187 mm
J - Distancia entre los agujeros de fijación280 mm
L - Largo del alojamiento360 mm
L1 - Largo del respaldo del alojamiento105 mm
N - Dimension agujero de fijación27 mm
N1 - Largo del agujero de montaje40 mm
S - Distancia cara al centro del rodamiento34,2 mm
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica104,26 kN
C0 - Capacidad de carga estática68 kN
Temperatura min de funcionamiento-20 °C
Temperatura max de funcionamiento100 °C
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso13,4 kg
Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación27,1 N-m