Cuerpo de fundición, rodamiento inserto de bolas de contacto radial, con excéntrica, junta de estanqueidad con arandela de obturación, para aplicaciones de baja temperatura
Soportes autoalineantes con numerosas opciones de elección de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de materiales: fundición, inox o plástico.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- EX320-64G2T04
- P320
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Ancho del alojamiento | 120 mm |
| A1 - Anchura en la parte superior del alojamiento | 81 mm |
| B - Ancho anillo interior | 100 mm |
| d - Diámetro eje | 101,6 mm |
| d1 - Diámetro exterior del anillo excéntrico / tuerca de manguito | 146 mm |
| G - Engrasador | M10x1 |
| H - Distancia base del alojamiento al centro del rodamiento | 140 mm |
| H1 - Altura del respaldo del alojamiento | 50 mm |
| H2 - Altura del alojamiento | 275 mm |
| J - Distancia entre los agujeros de fijación | 380 mm |
| L - Largo del alojamiento | 490 mm |
| L1 - Largo del respaldo del alojamiento | 130 mm |
| N - Dimension agujero de fijación | 36 mm |
| N1 - Largo del agujero de montaje | 50 mm |
| S - Distancia cara al centro del rodamiento | 50 mm |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 171,6 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 140 kN |
| Temperatura min de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura max de funcionamiento | 100 °C |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 39,55 kg |
| Par de apriete recomendado para el tornillo de fijación | 65,2 N-m |