Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 55 mm |
| d - Diámetro interior | 60 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 80 mm |
| B1 - Largo del manguito | 38 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 13 mm |
| G - Designación del roscado | M60X2 |
| Peso | 0,35 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 1212 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |