Manguito de apriete

H3144H - SNR

H3144H

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito200 mm
d - Diámetro interior220 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad280 mm
B1 - Largo del manguito161 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca35 mm
G - Designación del roscadoTr220X4
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteM6
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite9 mm
Peso15 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22244, 23144
Tipo de diámetro interiorConique 1:12