Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 65 mm |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 98 mm |
| B1 - Largo del manguito | 55 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 15 mm |
| G - Designación del roscado | M75X2 |
| Peso | 0,83 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 21315, 22215, 1315, 2215 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |