• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de apriete

H316 - SNR

H316

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito70 mm
d - Diámetro interior80 mm
d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad105 mm
B1 - Largo del manguito59 mm
B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca17 mm
G - Designación del roscadoM80X2
Peso1 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado21316, 22216, 1316, 2216
Tipo de diámetro interiorConique 1:12