Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 85 mm |
| d - Diámetro interior | 95 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 125 mm |
| B1 - Largo del manguito | 68 mm |
| B2 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cara posterior de la tuerca | 19 mm |
| G - Designación del roscado | M95X2 |
| Peso | 1,55 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 21319, 22219, 1319, 2219 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |