Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 500 mm |
| d - Diámetro interior | 530 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 670 mm |
| B1 - Largo del manguito | 447 mm |
| B - Largo de la tuerca | 80 mm |
| B3 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cabeza del tornillo | 105 mm |
| G - Designación del roscado | Tr530X6 |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | M8 |
| IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite | 12 mm |
| Peso | 192 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 232/530 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |