Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 400 mm |
| d - Diámetro interior | 420 mm |
| d2 - Diámetro exterior de la tuerca de seguridad | 490 mm |
| B1 - Largo del manguito | 168 mm |
| B - Largo de la tuerca | 52 mm |
| B3 - Distancia entre la cara del rodamiento y la cabeza del tornillo | 66 mm |
| G - Designación del roscado | Tr420X5 |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | M6 |
| IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite | 9 mm |
| Peso | 36,6 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 23984 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |